เผยแพร่สินค้าของคุณ
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    An induction hob from the unique CelsiusCooking™ range with temperature controlled automatic programs, a connected temperature probe and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware that are available as accessories.

    สเปคสินค้า
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.induction-hob-hid754mc
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hob with exhaust
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เตาและเตาอบ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    ออสเตรเลีย
    เช็กเกีย
    แคนาดา
    จีน
    เดนมาร์ก
    สหรัฐอเมริกา
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฟินแลนด์
    รัสเซีย
    สเปน
    สโลวีเนีย
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง