เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    A cooker hood for hided installation with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    สเปคสินค้า
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kitchen-hood
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen hood
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    ออสเตรเลีย
    เช็กเกีย
    แคนาดา
    จีน
    เดนมาร์ก
    สหรัฐอเมริกา
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฟินแลนด์
    รัสเซีย
    สเปน
    สโลวีเนีย
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง