เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RW

    ASKO W5096RW is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.steel-seal-w5096rw
    • Product familyLaundry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laundry
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    ออสเตรเลีย
    เช็กเกีย
    แคนาดา
    จีน
    เดนมาร์ก
    สหรัฐอเมริกา
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฟินแลนด์
    รัสเซีย
    สเปน
    สโลวีเนีย
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง