เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    The ASSA ABLOY RD600 two-wing design securely seals the entrance when the unit is closed, creating a weatherproof barrier which keeps unwanted elements outside. This allows you to better maximize every inch of space in your facility ... all the way to your front door. In addition, the energy savings are enormous – covering the initial costs of your door in just a short period of time.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    สเปคสินค้า
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RD600
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา