เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead concealed
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead concealed

ASSA ABLOY SL500 CGL overhead concealed features sleek styling and unobstructed views to help you create an entrance that is appealing, functional and unforgettable. ASSA ABLOY SL500 CGL features the same powerful operator found in the standard ASSA ABLOY SL500 sliding door system. The dazzling aesthetics extend right up to the door header, with a sleek, tapered header design that sits flush mounted to both the interior and exterior for seamless integration.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing remarkable aesthetics.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    4", 7”, and 10” bottom rails.
    Inconspicuous lock is available in bottom rail without compromising aesthetics.
    Tinted or etched glass can also be provided for an extra element of style.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL500_CGL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา