เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

The ASSA ABLOY HS8020P high speed door is designed for exterior openings in medium-sized heavy-duty operations with extreme wind loads. It protects your environment against drafts, humidity, dust and dirt.

With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

The door has excellent wind resistance, up to class 5 (EN12424). For better lighting, the door curtain can be equipped with windows or vision panels.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different window options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))**; Class 5 (>1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 5000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C


    ** Depending on door size

    *** Not applicable for insect screens

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_a_hs8020_p
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา