เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY HS9010PFR High Speed Freezer Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY HS9010PFR High Speed Freezer Door

The ASSA ABLOY HS9010PFR from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for freezer environments, allowing efficient traffic flow while minimizing temperature variations. The high operating speed combined with an excellent seal optimizes the internal traffic flow and provides energy savings. The door can be set to open automatically every 20-25 minutes to avoid build-up of ice on side-guides and curtain. Albany
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_a_hs9010_pfr
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cold Storage Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา