เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload

    ASSA ABLOY SL500 R92 Windload - built with wind in mind

    The ASSA ABLOY SL500 R92 Windload is an innovative entrance system door and features a durable functionality & sleek aesthetics that provides defense against wind pressures up to 55 psf when door is closed and locked. Designed to accommodate a range of sizes, the SL500 R92 Windload can accommodate spaces up to 96” wide for single slide, 192” wide for bi-part and 92” high. 

    This entrance system door has a wide variety of features and options, the SL500 R92 Windload is the ultimate choice for any high-traffic environment where wind protection is needed.

    สเปคสินค้า
      • Max overall frame width: 192” bi-part, 96” single slide
      • Max overall frame height: 92”
      • Max wind pressure: 55psf
      • Full Dry Glazed System
      • Narrow Stile Design
      • Compliance with NFPA 101 life safety code
      • Grade 10 Forced Entry Resistance Rating
      • Optional insulated glass for U-value
      • Power Supply - 85V-265V adjusting automatically
      • Opening Time - 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
      • Closing Time - 3.5 Sec. Max. size*
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.assa-abloy-sl500-r92-windload
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)92
    • กว้าง (นิ้ว)192
    • ความลึก (นิ้ว)4.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก300
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors