เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010PL is a large-sized high-speed door for inside applications. To increase natural light, the curtain can be equipped with windows.

The ASSA ABLOY HS9010PL high speed door protects your environment against draught, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 11000 mm x 6500 mm*
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    *Depending on door width

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,4 m/s **; Closing: 0,6 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Water penetration: Class 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 750.000 cycles
    • Temperature working range: 0 °C to +40 °C

    ** Depending on door size

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_a_hs9010_pl
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา