เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY HS9110P High Speed Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY HS9110P High Speed Door

The ASSA ABLOY HS9110P is an evolution of ASSA ABLOY HS9010P. It is designed for medium-sized heavy-duty operations in interior environments. Silent, fast and smooth operation provides a high level of comfort.

The ASSA ABLOY HS9110P protects your environment against drafts, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s*; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²)) **
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 0 °C to +40 °C

    * Depending on door size

    ** Not applicable for insect screens

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_a_hs9110_p
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา