เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door
ASSA ABLOY Entrance Systems
Archived

ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door

From ASSA ABLOY Entrance Systems, the RR3000 XXL can be found in use wherever busy, large doorways are needed. This brilliant fast running door opens at high-speeds, even in doorways up to 6 m high. A special winding mechanism (Disc DriveTM) allows the door curtain to be wound without noise or wear. The flexible slats in particular offer a great benefit in daily use. They protect the door against possible collision damage and also provide noise insulation. The contactless photocell provides the necessary safety.
สเปคสินค้า
  • .

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_a_RR3000_XXL
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715