เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

The ASSA ABLOY DL6221T teledock is a dock leveler based on a smarter design with less single steel components to secure highest quality and performance. The outstanding feature is that all steel parts are made of the high-strength steel grade S355 providing a solid construction without compromises.It is designed for the toughest loading operation with high frequency.

The ASSA ABLOY DL6221T teledock is the optimal efficiency solution in general industry and logistics applications. The telescopic lip precisely bridges the gap between the ramp and the lorry bed. The ASSA ABLOY DL6221T teledock system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

Integrated connectivity is available as an option to enable monitoring, controlling, and accessing door data via ASSA ABLOY Insight.

สเปคสินค้า
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Nominal height: 600, 800 mm
    • Load capacity: 100 kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 475 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel
    • Lip option: tapered lip
    • Control unit protection class: IP 54
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_DL6221T
  • Product familyDocking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Levelers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • IFC classificationRamp
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
  • OmniClass Number23-23 23 13
  • OmniClass TitleDock Levelers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา