เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

The new ASSA ABLOY RP300 USD (Upside Down) machine protection door is designed so that you can integrate it into your production area where bigger components and machinery must be arranged vertically

This door is designed according to the regulations of the Workplace Directive of the UVV as well as the harmonized CE Guidelines including the EN 13241‑1 and 2006/42/EG.

สเปคสินค้า
    • Door width min/max: 1000 / 5500 mm
    • Door height min/max: 1000 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.2/1.5 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety : Pre-running photocell (Door line photocell as option)
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_RP300USD
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Machine Protection Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา