เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator
ASSA ABLOY Entrance Systems

Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator

The ASSA ABLOY SW200i-IG provides reliable in ground mounting provided as a complete and reliable system: the powerful ASSA ABLOY SW200i operator, moisture resistant enclosure and adaptability to multiple arm systems to provide you with the upmost in flexibility.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SW200i-IG
  • Product familyAutomatic Swing Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameSwing door
  • UNSPSC code30171511
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Door Operators