เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

In a busy loading bay, the last thing you want is a vehicle moving when it’s not supposed to. Our restraint systems keep wheels locked tight with a robust blocking arm. And the two-way interlock with your dock doors means they won’t open until you’ve secured the bar in place, and you can’t release the bar until they’re properly closed again. The DE6190MR is easily operated by hand, though we also offer an automated model (the DE6290AR).

สเปคสินค้า
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.assa-abloy-de6190mr
  • Product familyDocking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLoading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 17 15
  • OmniClass TitlePortable Loading Dock Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา