เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY DL6130CA Combidock Autodock Leveller
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY DL6130CA Combidock Autodock Leveller

The ASSA ABLOY DL6130CA combidock autodock leveller is an externally installed and self-supporting dock leveler that is ideal for applications where there are insufficient installation possibilities within the building. It is the optimal solution for docking bays where vehicles of various sizes are loading and unloading. For smaller vehicles only the 1000 mm wide middle section of the lip is extended. For loading and unloading large vehicles, the full 2000 mm wide lip can be extended.

The ASSA ABLOY DL6130CA combidock autodock system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Sizes - leveler height: 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 3000, 3500, 4000 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2200 mm
    • Sizes – nominal width (NWAD): 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Sizes – lip extension (LE): 500, 1000 mm
    • Vertical working range: 
      • Above dock (LE 500 mm): 0 - 560 mm
      • Below dock (LE 500 mm): 0 - 650 mm
      • Above dock (LE 1000 mm): 0 - 620 mm
      • Below dock (LE 1000 mm): 0 - 700 mm
    • Platform tear plate: 8 mm (8/10)
    • Surface treatment:
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

    • Load capacity: 6 tonnes (60kN) / 2 tonnes (20kN)
    • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: 950-series IP54
    • Allowable oil types: 
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.assa-abloy-dl6130ca
  • Product familyDocking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Levelers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • IFC classificationRamp
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
  • OmniClass Number23-23 23 13
  • OmniClass TitleDock Levelers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา