เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

The demands in automated manufacturing processes are high and the smallest interruption or delay can break down the flow of production or endanger employees. Machine protection doors help manufacturers avoid both scenarios. The doors are integrated into the processes and open and close according the production run. They enable the rapid change from complete isolation of the production step to free access to work piece and machine within seconds. It allows short cycle times and can be installed in machines, on production lines and railing systems within close proximity to the machine. Plus, they protect people in highly automated areas, making processes much safer.

สเปคสินค้า
    • Door width min/max: 750 / 6000 mm
    • Door height min/max: 750 / 5000 mm
      • DW > 4000 mm or DH > 3500 mm, max. area : 30 m2
    • Opening / closing speed: up to max. 1,7/1,0 m/s (with safety edge)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1 (DW <= 5600 mm)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 0 (DW > 5600 mm)
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
      • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety contact edge
      • Door line photocell
      • Drop down protection integrated in gear box
      • Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.assa-abloy-rp300wide
  • Product familyHigh Speed Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Machine Protection Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา