เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(8 รีวิว)

    The Crawford OH1042F is an industrial door with a difference; visually appealing and highly practical the glazed sections improve natural light inlet and visibility.

    The natural choice where product demonstration is a priority, the glazing arrangement benefits from the added stability of a 44mm thick aluminium tubular frame, which makes the Crawford OH1042F a practical door system for entrances where industrial and/or commercial traffic must pass.

    Windows arranged in a 'grid' formation can be complemented by insulated solid panels to further enhance stability. Although all rows can be glazed, the most common arrangement of the Crawford OH1042F sees the bottom row 'infilled', making it both easier to clean and more resistant to scratches and general wear and tear.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Max size: (W x H): 7250 x 6050 mm (on request available up to 9000 x 6050 mm)
      • Frame thickness: 44 mm
      • Frame material: Aluminium tubular frames
      • Filling: Windows or insulated sandwich panels or infills
      • Color outside: Natural aluminium
      • Color inside: Natural aluminium
      • Windows: Optional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Passdoor: Optional: In door leaf or in side section
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Track types:  
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL

      Performance

      • Opening/closing speed: 
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: opening 0,5 m/s, closing 0,25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
      • Resistance to wind load, EN12424: 
        • Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • Framed sections: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW), (Higher classes on request)
        • Thermal transmittance, EN12428:
          • 3,1 W/(m2∙K) triple acrylic glazing
          • 3,6 W/(m2∙K) double acrylic glazing
          • 6,2 W/(m2∙K) single acrylic glazing
          • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
        • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 24 dB
        • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
        • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
            สเปคสินค้าด้านเทคนิค
            • Unique ref.cra_1042_F
            • Product familyIndustrial Doors
            • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead Sectional Doors
            • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
            • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
            • หมายเลขฉบับ3
            สิ่งที่เกี่ยวข้อง
            • วัสดุหลักAluminium
            • วัสดุรองAluminium
            • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
            • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
            การจำแนกประเภท
            • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
            • IFC classificationDoor
            • รหัส ETIMEC003534
            • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
            • UNSPSC nameDoors
            • UNSPSC code301715
            • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_76
            • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorset systems
            • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
            • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
            • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
            • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
            • CSI UniFormat II CodeB2030
            • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

            พื้นที่การขาย

            ยุโรป เอเชีย แอฟริกา