เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crawford OH1042P Insulated Panel Door
Crawford OH1042P Insulated Panel Door
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(21 รีวิว)

    The Crawford OH1042P overhead sectional industrial door is the optimal entrance solution for working facilities. Ideal for businesses looking for reliable, robust, well-insulated and space-saving doors in "operational entrances". This attractive, rugged door performs equally well as an industrial or commercial entrance system. The Crawford OH1042P slides up under the ceiling when opened, maximising free space in and around the door opening.

    Available in different sizes, with many window arrangements; end-users, specifiers and contractors can select from a huge range of locking hardware, opening mechanisms, access control systems and integral pedestrian 'pass door' options.

    Crawford overhead sectional industrial doors can be tailored to meet almost any requirement.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm (larger sizes available on request)
      • Panel thickness: 42 mm
      • Panel material: Diamond grid steel or aluminium
      • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
      • Weight: Steel: 13 kg/m2; Alu: 10 kg/m²
      • Color outside: 14 standard RAL colors
      • Color inside: RAL 9002
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Windows: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Framed section
      • Passdoor: Optional: In door leaf with low threshold and standard threshold
      • Track types:
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL

      Performance

      • Opening/ closing speed
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: opening 0,5 m/s, closing 0,25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
      • Resistance to wind load, EN12424:
        • Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • Framed sections: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW), (Higher classes on request)
      • Thermal transmittance, EN12428: 
        • 1,0 W/(m²·K) Steel door, full panel
        • 1,1 W/(m²·K) Aluminium door, full panel
        • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
        • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
        • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
        • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
        • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (no passdoor)
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.cra_1042_p
        • Product familyIndustrial Doors
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead Sectional Doors
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
        • หมายเลขฉบับ5
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักSteel
        • วัสดุรองAluminium
        • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
        • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
        • IFC classificationDoor
        • รหัส ETIMEC003534
        • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
        • UNSPSC nameMetal doors
        • UNSPSC code30171505
        • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_76
        • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorset systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
        • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
        • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
        • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
        • CSI UniFormat II CodeB2030
        • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป เอเชีย แอฟริกา