เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exit Lane ASSA ABLOY EL Triple
Exit Lane ASSA ABLOY EL Triple
Exit Lane ASSA ABLOY EL Triple
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Exit Lane ASSA ABLOY EL Triple

    It’s never been more important to keep vulnerable spaces safe. But ensuring top-grade security requires a lot of resources – unless you have an exit lane that guarantees reliable safety without the need for constant attention from your staff. Our extra-long exit lane breach control system does that and more. Thanks to its highly advanced controls, you can be 100 per cent sure that your transition areas are operating as smoothly and safely as possible – for maximum border security.

    สเปคสินค้า
      • The efficient no-return system maintains high throughput
      • Provides the highest level of security in areas including borders, passport control and baggage claim areas.
      • Users can configure security levels and choose from several sensor options
      • Incorporates innovative 3D imaging technology
      • Saves building operating costs by reducing the need for security staff
      • Can be easily integrated into existing exit corridors
      • Side-by-side installations possible
      • A choice of aluminium or stainless steel structures
      • Five widths available: 650, 900, 1100, 1200, 1400 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exit-lane-el-triple
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย