เผยแพร่สินค้าของคุณ
Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door
ASSA ABLOY Entrance Systems

Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

The Megadoor VL3116 vertical-lifting fabric door is designed for large openings, high wind loads and harsh conditions. The unique design and structure are well-proven in marine environments and offer high reliability and require minimum maintenance. Every door is individually designed to meet your application requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.md-vl-3116
  • Product familyMegadoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Lift Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ