เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revolving Door ASSA ABLOY RD200
Revolving Door ASSA ABLOY RD200
Revolving Door ASSA ABLOY RD200
Revolving Door ASSA ABLOY RD200
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Revolving Door ASSA ABLOY RD200

    Three and four-wing revolving doors in compact size are ideal for hotels, hospitals and office buildings while the larger size diameter units are perfect for supermarkets, hospitals, hotels, airports, and retail. Each system is designed to allow for a clear path for emergency egress under a variety of conditions.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    ASSA ABLOY

    สเปคสินค้า
    • Available diameters: 8’, 9’, 10’, 12’.
      Multiple sensing devices to detect slow-moving or stationary objects.
      Compressible safety switches located on the vertical fixed wall.
      Horizontal safety sensors located on the rotating section.
      Non–touch sensors located horizontally on the rotating section.
      Handicap door speed reduction switches (2).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.revolving_RD200_US
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances
    • OmniClass Number23-13 33 21 11 13
    • OmniClass TitleRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา