เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    The Medicare is a hermetically sealing sliding door that meets smoke resistance standards according to EN 1634-3. In case of fire, it helps prevent dangerous smoke from entering, offering potentially life-saving protection.

    This door is also available with radiation shielding, sound insulation or fire resistance, depending on your specific needs.

    Whether it’s for an operating room, dressing area, pharmacy, radiation-protected space, quarantine room or cleanroom, the Medicare provides a safe and dependable solution.

    สเปคสินค้า
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sl-hygienic-medicare
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรอง2C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC010791
    • ชื่อ ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย