เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass

    Light, openness and transparency have a positive effect on people’s mood, benefiting both patients and medical staff. Metaflex Medicare Glass is a fully glazed sliding door designed specifically for medical and cleanroom environments.

    Its complete transparency allows natural light to flow through and enables clear visual monitoring without compromising hygiene or control. The result is a comfortable and practical solution: a bright and pleasant space for patients, a supportive working environment for staff and reliable visibility for observation. At the same time, the hermetic seal ensures optimal control of air quality.

    Originally developed for quarantine rooms to offer visual connection without breaching isolation, Medicare Glass is now used in a wide range of settings including laboratories and treatment areas where openness and clarity matter.

    สเปคสินค้า
      • Automated or manualsliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability accordingto ANSI/UL 1784,EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Fully transparant
      • Noice reducing up to 32 dB
      • CE marked
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sl-hygienic-medicare-glass
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักToughened Glass
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC010791
    • ชื่อ ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย