เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Medicare Intelligence is more than just a door. It informs, instructs and alerts people through clear visual cues and intuitive LED signals. Whether it's highlighting a latex allergy or warning about radiological activity, this system helps raise awareness and encourages long-term behavioural change, contributing to a safer environment.

    Beyond communication, the Intelligence is a high-performance door system in its own right. With certified airtight sealing (tested by Peutz), it supports optimal room conditioning.

    The Metaflex Intelligence is also available in a radiation-shielded version, making it a versatile choice for sensitive medical settings.

    สเปคสินค้า
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sl-hygienic-medicare-intelligence
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรอง2C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC010791
    • ชื่อ ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 78 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance Data
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย