เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound
ASSA ABLOY Entrance Systems

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

In settings where peace and focus are essential, it's not just about airtight sealing. Noise reduction matters too. That’s where the Medicare Sound shines. Built with a specialized core, this door dampens ambient noise by up to 39 dB (lab-tested Rw’p value, ISO717-1), helping to create a calm, focused atmosphere.

Pair it with the ultra-quiet Metaflex Automation, and you get a nearly silent open-and-close movement. The result? A restful space for patients and a distraction-free zone for medical staff to stay sharp and focused.

The Medicare Sound is the dependable choice for noise-sensitive areas like operating theatres, ICUs, isolation rooms and cleanrooms.

สเปคสินค้า
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sl-hygienic-medicare-sound
  • Product familyAutomatic Sliding Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMDF
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC010791
  • ชื่อ ETIMAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย