เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    In Healthcare and Life Science, hygiene is not just expected, it's essential. The Metaflex Medinox supports optimal hygienic conditions you can rely on. This hermetically sealing sliding door is made entirely of stainless steel.

    Stainless steel has a smooth surface that makes it difficult for bacteria and contaminants to adhere to. Thanks to its unique locking mechanism, the door also helps protect against contamination through the air.

    With its hygienic design, sleek appearance and airtight closure, the Medinox is a common choice for operating rooms, isolation rooms, intensive care units, cleanrooms and laboratories. When equipped with radiation-resistant filling (lead lining), it is also highly suitable for X-ray areas and hybrid operating rooms.

    Safe, reliable and hygienic.

    สเปคสินค้า
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 35 dB
      • CE marked
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sl-hygienic-medinox
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1780
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรอง2C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC010791
    • ชื่อ ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย