เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - overhead concealed
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - overhead concealed

ASSA ABLOY SL500 Telescopic overhead concealed sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the ASSA ABLOY SL500 Telescopic innovative design eliminates inferior suspended track systems by putting all the door weight to the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
  • Provides 33% greater door opening than a standard sliding package.
    Exclusive "door on door" design for improved performance and stability.
    Stabilizing carrier technology.
    Simple to install and maintain.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL500_Tele_OHC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances