เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
แบรนด์: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product family: Sliding
กลุ่มสินค้า: Hurricane Resistant
วันที่เผยแพร่: 2020-08-03
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - การเลื่อน
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: L4133
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sliding
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sliding Doorset Systems
NBS Reference รหัส: 25-30-20-77
NBS Reference รายละเอียด: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®