เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent

    The ASSA ABLOY SL500 R Semi-Transparent automatic sliding door system for beautiful, transparent applications.

    An attractive foyer, inviting shopping environment, grand table settings; there are times when you want to show off a spectacular, unobstructed view. The ASSA ABLOY SL500 R Semi-Transparent sliding door system offer a welcome, elegant and stylish solution.

    Ideal as internal or secondary entrances where the demand for high-class aesthetics outweighs the need for resilience. Clear anodized aluminium profiles support an uninterrupted glass door leaf which glides open and closes quietly; seemingly without any frame support.

    The semi-transparent ASSA ABLOY SL500 R utilises toughened glass as standard, with a top and bottom profile to support. The additional profile makes this arrangement suitable for external application.

    Arrangement

    All our automatic sliding door systems are available as either a bi-parting or single sliding door system. ASSA ABLOY door systems come complete with door leaf, safety devices, access control options and where required, side screens and overlights.

    Available for beam and/or wall mounting.

    สเปคสินค้า
    • ASSA ABLOY SL500 R

      • Product ID: SL500 R
      • Toughened Glass as standard
      • Side screens
      • Mechanical lock
      • Alternative colours, painted/anodized
      • Alternative glass types
      • Alternative glass finish
      • Break-out / Reverse Break-out
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-door-semi-transparent
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 19 11 31
    • OmniClass TitleAutomatic Door Controls and Operators
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย