เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Speedgate ASSA ABLOY SG100

    Secure access has never looked so sleek. With our compact speedgate, not only do you gain the power to manage and monitor the people going in and out of your venue, but this entrance will also add to your building’s overall aesthetic appeal. Dependable by design, this security speedgate is the perfect choice for any modern building, from banks and government buildings to transport and retail centers. You and your staff can rest easy: this gate doesn’t compromise on safety, speed or style.

    สเปคสินค้า
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 / 1000 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.speedgate-sg100
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1020
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1075
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1319
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย