เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Speedgate ASSA ABLOY SG200

    When innovation meets experience, you get the best of both worlds. Take our slim speedgate: at any given time, up to 72 safety sensors are working to guarantee your venue the highest level of security an entryway can provide. Just as importantly, with our intuitive access control integration, you can connect this security speedgate to any access control system you already have in your building. So if you’re looking for the future of security, this is it.

    สเปคสินค้า
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.speedgate-sg200
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)994
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย