เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tripod ASSA ABLOY TS200
Tripod ASSA ABLOY TS200
Tripod ASSA ABLOY TS200
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Tripod ASSA ABLOY TS200

    It's not just about performance anymore. We know you want your building to both look and feel effortlessly elegant – which is why we created this stylishly curved yet minimalistic tripod turnstile. Timeless in both form and function, it enhances your venue's atmosphere, manages your high-volume traffic flow and secures your entire environment at the same time. Select this tripod for a look and feel as seamless as its stainless-steel arms rising and falling after each visitor.

    สเปคสินค้า
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tripod-ts200
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1006
    • กว้าง (มิลลิเมตร)758
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย