เผยแพร่สินค้าของคุณ
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Turnstile ASSA ABLOY FT200

    Expecting a crowd? Not to worry, our double turnstile gate can withstand even the highest amounts of traffic – even if it’s arriving from both sides at once. Its full-height, sturdy swing doors are more than capable of keeping your space safe while keeping people on the move. And it comes with different drive mechanisms and customizable features like canopies. So this turnstile will draw crowds as well as handle them.

    สเปคสินค้า
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colours
      • Presents an affordable and practical access control solution
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.turnstile-ft200
    • Product familySecurity Entrance Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by ASSA ABLOY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC002986
    • ชื่อ ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodeEn_75_40
    • Uniclass 2015 DescriptionSecurity systems entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit