เผยแพร่สินค้าของคุณ
Megadoor VL3190 5 part rectangular door
ASSA ABLOY Entrance Systems

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VL3190_5part_rectang
  • Product familyMegadoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Lift Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangar Doors
  • OmniClass Number23-17 11 41
  • OmniClass TitleHanger Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ