เผยแพร่สินค้าของคุณ
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
    Assmann Büromöbel

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Pontis | Battery folding table, sit-stand desk system

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The mobile table is height-adjustable by an electric motor and equipped with a rechargeable battery so that it can be used independently of a stationary power supply. The table top made of a writable surface can be swiveled vertically. The table can be used as a whiteboard in no time at all or stowed away to save space.

    สเปคสินค้า
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Battery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • Product familyOffice Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sit/stand desks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56