เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
    Assmann Büromöbel

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(21 รีวิว)

    Tensos | Desk

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The new Tensos sitting and standing desk system combines ergonomics with modern design. With its electric height adjustment, it enables maximum flexibility for the ideal work position when sitting or standing. The system comes with a slim, round-tube or square-tube T-shaped leg frame available in various colours.

    สเปคสินค้า
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Product familyOffice Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sit/stand desks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56