เผยแพร่สินค้าของคุณ
BCN03 adjustable pool floor return inlet in ABS for pool
AstralPool Fluidra

BCN03 adjustable pool floor return inlet in ABS for pool

Pump 2.860 r.p.m. Maxim. Pump body and supports in plastic material, motor shaft tip in stainless steel AISI-316 with double insulation. Motor protection IP-55. Pre-filter basket of 8 liters capacity. Transparent pre-filter cover. Connections thread 3".
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bcn03-adjustable-pool-floor-return-inlet-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ