เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(13 รีวิว)

    THE LARGEST PRE-CAST CONCRETE SWIMMING POOL ON THE MARKET!

    10-year structural and internal ecoFinish warranty.

    Plungie Max

    Measuring a generous 20' x 10', the Plungie Max is the world’s largest monolithic pre-cast concrete swimming pool / spool.

    Perfect for anyone seeking fun and relaxation poolside, the Plungie Max pre-cast pool offers 40 sqft of bench space and plenty of room to have a great time with family and friends in your backyard.

    As one of our best-selling plunge pools, the Plungie Max pre-cast pool can be installed in-ground, semi-recessed or above-ground to tie in seamlessly with the rest of your home!

    Inclusions

    • Highly-engineered concrete shell
    • Multi-coloured LED Light
    • Skimmer Box
    • Pre-plumbed filtration return lines

    Add-ons and Modifications

    • Spa Jets
    • Equipment Packages: Filter, Chlorinator, Pump
    • Waterline Tile Provision

    Website

    https://plungie.com/en-us/pools/max

    สเปคสินค้า
    • Length - External: 20', Internal: 19' 5"

      Width - External: 10', Internal: 9' 5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 5,340 gal

      Dry Weight - 26,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.max-rectangular-pool
    • Product familyPools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Max Pool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
    • Uniclass 2015 CodeEn_42_85_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
    • OmniClass Number23-21 29 21 15
    • OmniClass TitleSwimming Pools

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง