เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES
AstralPool Fluidra

CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES

4.9 จาก 5 ดาว4.9(14 รีวิว)

DESCRIPTION:

- CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES
- Female solvent socket
- Sizes: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- Material: PVC-U body
- Female Solvent Socket
- O-Rings in EPDM


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

สเปคสินค้า
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743, ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Check valve design regulation - ISO 16137:2006

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CHECK_VALVE_PVC_SPRING_SERIES
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PVC-U
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves