เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
    AstralPool Fluidra

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(9 รีวิว)

    DESCRIPTION:

    - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM)

    TECHNICAL FEATURES:

    - [IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage - Electronic torque control, with limitation of maximum torque - Anti-condensation heating resistor - Automatic / manual lever, with manual override - Open and closed volt free contacts - Indicator LED operating / error - Enclosure in antricorrosive polyamide - Actuator guranteed for 20.000 cycles with a duty rating of 75%



    สเปคสินค้า
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Product familyValves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric actuation valves
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves