เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
    AstralPool Fluidra

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)

    DESCRIPTION: - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES (EPDM)
    TECHNICAL FEATURES:
     - [IND] Series Butterfly Valve with reversible electric actuator multi-voltage
    - Electronic torque control, with limitation of maximum torque
    - Actuator guranteed for 50.000 cycles with a duty rating of 30%
    - Automatic / manual lever, with manual override
    - Open and closed volt free contacts
    - Enclosure in antricorrosive polyamide



    สเปคสินค้า
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • Product familyValves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Butterfly
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriptionButterfly valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves