เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Drain
Floor Drain
    AstralPool Fluidra

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    สเปคสินค้า
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Floor_Drain
    • Product familyFountains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary Products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา
    • IFC classificationDistribution Flow Element