เผยแพร่สินค้าของคุณ
Non-return Valves
AstralPool Fluidra

Non-return Valves

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Non-return_Valves
  • Product familyValves and Hoses
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Non-return Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
  • IFC classificationValve