เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe Fitting Metal Sleeve
Pipe Fitting Metal Sleeve
    AstralPool Fluidra

    Pipe Fitting Metal Sleeve

    Pipe fittings for connecting pipes through the wall or the floor of a fountain made entirely of AISI 316 stainless steel.

    สเปคสินค้า
    • Pipe fittings are the best way of connecting pipes through the wall or the floor of a fountain.

      Available in 3” and 4” standard sizes.

      All models are extremely robust and resistant to rusting because they are made entirely of AISI 316 stainless steel.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pipe_Fitting_Metal_Sleeve
    • Product familyFountains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary Products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา
    • IFC classificationPipe Fitting