เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suction nozzle in ABS for concrete pool
AstralPool Fluidra

Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle with connector to be glued to Ø 63 mm and Ø 50 mm piping. Maximum pressure: 6 bar. Made of white ABS. 11/2” thread. Recommended for installation with wall conduits: code numbers 15661 and 15660. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.suction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
  • รหัส ETIMEC000005
  • ชื่อ ETIMCable end sleeve
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
  • OmniClass Number23-21 29 21 15
  • OmniClass TitleSwimming Pools