เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backless bench – ORIGAMI
Backless bench – ORIGAMI
Backless bench – ORIGAMI
Backless bench – ORIGAMI
    ATECH SAS

    Backless bench – ORIGAMI

    The ORIGAMI backless bench is a city-proof street furniture. Made of stainless steel or painted steel and a wood seat.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 5 mm anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice / Stainless steel structure th. 5 mm
      Slats seat in in bamboo, exotic wood, stained robinia or stained oak
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 2 holes Ø 12 mm (screws not included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC010028
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)