เผยแพร่สินค้าของคุณ
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
Orangery planter – Aéris
    ATECH SAS

    Orangery planter – Aéris

    Opt for the Aéris orangery planter, made of smooth, laser-cut sheet steel with an ergonomic and very pleasant design.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Panels:
      Smooth steel sheets th. 2 mm with “foliage” laser cutting on 2 sides, WITHOUT second steel panel
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Customized laser cutting according to a vectorized document provided by yourself (Ask us a price offer)
      Second steel panel for the contrast, (Ask us a price offer)
      Lifting system for planting liner

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC010034
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)