เผยแพร่สินค้าของคุณ
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
    ATECH SAS

    Public backless benches, PASTEL

    Choose colour with the PASTEL range and its backless bench made of steel with anti-corrosion treatment, compose of a seat with multicolour slats.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020015
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)