เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
    ATECH SAS

    Cylindric planter – Patine

    Discover Patine, the cylindric planter. Available in painted steel or corten steel, it is the solution to green your urban space.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Stabilizated corten steel structure th. 2 mm
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Integrated system for pallet jack

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC040005
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (12)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)